Sin inclinación de la puerta de la cabina de la carretilla elevadora con guías lineales sin lubricación

Los raíles lineales drylin guían la puerta de la cabina de forma segura y sin mantenimiento en interiores y exteriores

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinete de deslizamiento lineal drylin W
  • Requisitos: El guiado seguro de la puerta de la cabina debe ser posible en caso de impactos y fuertes vibraciones. La carretilla elevadora también se utiliza en el exterior y está expuesta al polvo y a la suciedad.
  • Industria: Intralogística
  • Éxito para el cliente: Mediante la sustitución por cojinetes drylin, el cliente obtuvo un sistema completamente libre de lubricación y mantenimiento que absorbe los impactos y las vibraciones y es resistente al polvo y la suciedad.
Cabina de carretilla elevadora con dos vistas de la puerta y el asiento con guías lineales drylin.

Problema

Solución

Cabina de una carretilla elevadora con guía lineal drylin en el borde de acceso.
Cabina de una carretilla elevadora con guía lineal drylin en la ventana corredera.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos