Medical Tech Day 2026

Conferencia especializada para ingeniería, desarrollo y compras previa a la feria COMPAMED

17 o 18 de noviembre de 2026

Campus de igus en Colonia

La tableta muestra ejemplos de aplicaciones médicas con PTFE Free y PFAS Tested en una presentación.

¿Estará allí?

Programa

09:45 h

Autobús lanzadera desde Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)

Plano general del recinto ferial con East Entrance, Shuttle Meeting Point y el aparcamiento P4.

11:00 h

Llegada al campus de igus, edificio IMPS

Ubicación de IMPS en el campus de igus marcada en un mapa.

11:30 h

Palabras de bienvenida | Inicio

11:45 h

Presentación

El PTFE y los PFAS en la tecnología médica: un diseño seguro y preparado para el futuro

Cabezales esféricos igubal en estructura molecular con símbolos PTFE-free y PFAS-tested.

12:00(mediodía)

Presentación

Soluciones especiales para tecnología médica: cuando lo estándar no es suficiente

Rodamiento especial, e-chains blancas y piezas plásticas de colores para la automatización de laboratorio en el ámbito médico.

12:15 h

Presentación

Desde el proyecto hasta la cadena portacables lista para usar: todo desde un mismo proveedor.

Sistema readychain para un robot de pipeteo en un laboratorio médico con guiado de cables y mangueras.

12:30 h

Presentación

Low Cost Automation en tecnología médica: automatización fácil

ReBeL, robot delta y sistema de pórtico junto a una aplicación de automatización de laboratorio médico.

12:45 h

Presentación

Impresión 3D para tecnología médica: soluciones individuales desarrolladas en poco tiempo

Materiales de impresión 3D, piezas impresas y un greifer frente a frascos de medicina.

13:00 h

Almuerzo | Networking

13:30 h

Visita guiada

Descubre igus en persona: producción, laboratorio de pruebas e investigación en 90 000 m²

Fábrica con máquinas de inyección, AGV, montaje readychain y laboratorio de pruebas con rótulas igubal.

14:45 h

Conclusión | Networking

15:15 h

Salida del autobús lanzadera hacia Messe Düsseldorf (Medica/COMPAMED)