El fabricante encontró lo que buscaba en nuestras guías lineales drylin® T. La guía lineal drylin® T - que debe su nombre a su característica forma de T en la sección transversal - utiliza deliberadamente un sistema de deslizamiento en lugar de un sistema de recirculación de bolas. Esto se consigue con la ayuda de los elementos deslizantes completamente autolubricantes y libres de mantenimiento, fabricados con materiales poliméricos especialmente desarrollados. El fácil manejo y la larga vida útil gracias a las propiedades de desgaste optimizadas hacen que los raíles y las guías de la serie drylin® sean lo más fáciles de usar posible. Al mismo tiempo, los sistemas se han optimizado en cuanto al espacio para satisfacer las necesidades de los fabricantes, que no sólo buscan soluciones estables y precisas, sino también soluciones que ahorren espacio. Por último, el propio raíl está fabricado en aluminio anodizado duro, robusto y resistente a la corrosión y, junto con los elementos deslizantes de polímero, representa el binomio de deslizamiento óptimo para una marcha suave y silenciosa.