Cambiar idioma :
Una antigua torre de agua se ha convertido en la sala de control central para supervisar el suministro de agua. El espacio de la parte superior de esta torre se utiliza como centro de formación centrado en el uso respetuoso con el medio ambiente de los recursos hídricos y como sala de reuniones para la dirección de la empresa y sus socios. Como ayuda para futuros cursos de formación, se instalaron seis pantallas de televisión móviles en dos filas, que se desplazan por la sala en un radio de 6,8 m y en un ángulo de 180°. Además, en la sala de conferencias superior hay otras seis pantallas de televisión móviles dispuestas en una sola fila. Estas pantallas de televisión se mueven en círculo con un radio de 5,9 m y un ángulo de 45°.
Instalación más rápida gracias al raíl doble en lugar de dos raíles simples montados en paralelo.

Para muchas aplicaciones (por ejemplo, automatización, industria alimentaria, tecnología médica, industria farmacéutica).

Con el raíl curvado más libertad de diseño, por ejemplo, de los puestos de trabajo.

Carro con rodamiento de rodillos híbrido para una marcha suave.

Con material de carril de carbono extremadamente ligero.

En el diseño gracias a la separación flexible con carriles individuales paralelos.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h