Componentes para fabricar una impresora 3D

Suministro de energía simplificado con los siguientes componentes:

E2 micro
  • Ideal para los ejes X, Y y Z
  • Diseñada para espacios de instalación reducidos
  • Alturas interiores de 5 a 15,6 mm, anchuras interiores variables
  • Respetuoso con los cables: contornos muy suaves que garantizan la máxima vida útil de los cables
Cadena portacables E2.15
  • Ideal para ejes x, y y z
  • Diseñada para espacios de instalación reducidos
  • Altura interior = 14,4 mm, anchuras interiores variables
  • Respetuosa con los cables: contornos muy suaves que garantizan la máxima vida útil de los cables
  • Contorno exterior repelente a la suciedad
Cable de control CFSOFT1
  • Para aplicaciones pesadas
  • Cubierta exterior: PVC
  • Ignífugo
  • Sin silicona
  • Resistencia al aceite: resistente al aceite (según DIN EN 50363-4-1)
Filamento I-150PF
  • Fácil de procesar
  • Alta resistencia a la abrasión a bajas velocidades de deslizamiento
  • Apto para todas las impresoras 3D
  • Buenas propiedades mecánicas
drylin W
  • 100% libres de mantenimiento y lubricación
  • Resistentes a la suciedad
  • Fácil instalación
  • Bajo peso y funcionamiento silencioso
  • Gran variedad de raíles
Cojinete lineal drylin® R RJ4JP-01
  • Alternativa a los rodamientos de bolas con dimensión japonesa
  • Montaje rápido
  • Fijación mediante circlips
  • Material del cojinete: iglidur J4
Husillo trapezoidal drylin
  • Material: Acero C15 (1.0401)
  • Sentido de la rosca: a derechas
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorción de fuerzas axiales mayores
Tuerca trapezoidal con valona drylin
  • Material: iglidur J
  • Dirección de la rosca: a derechas
  • Tipo de rosca: rosca trapezoidal: absorción de fuerzas axiales mayores
  • Tuercas cilíndricas con brida

BB One: impresora 3D XYZ como autoconstrucción

  • rentable
  • de stock, directamente del fabricante
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Hasta 4 años de garantía 
  • Fabricada en Alemania por el líder mundial del mercado de cadenas de plástico energéticas
  • Probadas en miles de aplicaciones desde hace más de 50 años

Solicite una muestra gratuita

Muestra de una cadena portacables

Muestra de una cadena portacables

Muestra de cojinetes lineales

Muestra de cojinetes lineales

Caja de muestras para impresión 3D

Caja de muestras para impresión 3D

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Impresión 3D y construcción de un edificio

Variado y práctico

Impresora 3D económica de la empresa Cobot

Rentable y de alta calidad

Impresora 3D silenciosa de la empresa EVO-tech

Funcionamiento suave, sin necesidad de lubricación ni mantenimiento

Impresora 3D con un rendimiento extraordinario

Rentabilidad con alto rendimiento de funcionamiento

Quizá también le interese...

impresora 3D
Más información
Servicio de impresión 3D
Ir al servicio de impresión 3D
Blog: Construya su propia impresora 3D
Ir al blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos