Procesado de pescado con larga vida útil

En lugar de 450, más de 3.000 horas de funcionamiento gracias a los cojinetes iglidur en la máquina procesadora de pescado

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes iglidur
  • Requisitos: Alta fiabilidad y funcionamiento sin mantenimiento de todos los componentes, ya que no se pueden realizar trabajos de mantenimiento en la máquina a bordo del barco
  • Industria: Tecnología alimentaria
  • Éxito para el cliente: Gracias a las nuevas cadenas portacables inoxidables "12 B-2" de Wippermann Engineering con Cojinetes iglidur de alto rendimiento en las articulaciones de las cadenas, la vida útil pudo aumentar considerablemente de 400 a 450 horas a más de 3.000 horas de servicio.
Gran barco en el puerto, visto de frente y de lado.

Problema

Solución

Transmisión por cadena con ruedas dentadas en una máquina.
Eslabón de cadena con casquillo y unión de perno en un conjunto mecánico.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos