Cambiar idioma :
En esta máquina de producción, las pequeñas botellas de inyección de plástico tienen que pasar de una plataforma giratoria a la cinta transportadora a través de una pequeña abertura. En el punto de transición, había constantes fallos de funcionamiento debido a botellas inclinadas o caídas. Con la ayuda de la cinta tribo de iglidur, se eliminó la zona problemática de la máquina. Ahora, las botellas se deslizan perfectamente sobre la cinta, que es lavable y resistente al desgaste, hasta la cinta transportadora.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h