Una máquina para la producción del aperitivo indio Murukku

La tecnología de husillo dryspin® prolonga la vida útil de la máquina

Perfil

  • Qué se necesitaba: dryspin® husillo de alta hélice y tuerca de husillo con paso alto
  • Requisitos: Larga vida útil, autolubricante, fácil montaje, rentable, 100 % libre de mantenimiento
  • Industria: Industria alimentaria
  • Éxito para el cliente: Al utilizar la tecnología de husillo sin lubricación dryspin®, Opine pudo ahorrar hasta 5.000 euros y hasta 5 litros de lubricante. Además, el husillo de alta hélice pudo utilizarse como sustituto del husillo de bolas metálico utilizado anteriormente.
Máquina industrial con marco azul, recipiente de acero inoxidable y panel de control en un taller.

Problema

Solución

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos