Cambiar idioma :
Para los sistemas automatizados, los dedos de agarre impresos en 3D fabricados con el material SLS resistente al desgaste iglidur i3 ofrecen una solución convincente. En comparación con las pinzas mecanizadas de forma convencional, destacan por su libertad de diseño, mayor vida útil y menores costes. Pueden personalizarse de forma óptima, especialmente para geometrías de botella complejas.
Un ejemplo práctico: Stausberg & Vosding GmbH tomó una decisión consciente en favor de la impresión 3D para su sistema de pick and place con 40 versiones de botellas.

Pruebe las ventajas de los materiales de impresión 3D de igus directamente en su propio proyecto. Sólo tiene que cargar su modelo CAD a través de nuestra campaña de muestras gratuitas y fabricaremos su dedo pinza personalizado en muy poco tiempo.
Qué se necesitaba: Pinzas de dedos duraderos para 40 versiones de frascos en un sistema pick-and-place para frascos de perfume
Requisitos: Resistencia al desgaste, alta flexibilidad para diferentes geometrías
Sector industrial: Tecnología de envasado, soluciones de manipulación para la industria cosmética
Éxito para el cliente: El cambio a la fabricación aditiva permite un alto grado de libertad de diseño y una personalización flexible de la geometría, lo que evita la rotura del vidrio de las botellas. Gracias al uso del plástico de alto rendimiento iglidur i3, resistente al desgaste, las pinzas son ahora seis veces más duraderas y 90% más económicas que las pinzas convencionales mecanizadas de aluminio o POM.
Los pinzas de agarre fabricadas con el plástico de alto rendimiento iglidur i3 se producen en el servicio interno de impresión 3D de igus mediante el proceso SLS. Gracias a la libertad de diseño y a la velocidad de la fabricación aditiva, los dedos de las pinzas pueden adaptarse con flexibilidad a nuevas versiones de botellas.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h