Cambiar idioma :
Las palas del rotor de este helicóptero no tripulado se articulan en la bola esférica mediante cabezas articuladas KBRM igubal® con casquillos metálicos. Esta combinación es absolutamente libre de juego y precisa. Todo el brazo de cola está montado de manera que pueda girar alrededor de su eje longitudinal para desacoplar el rotor de cola de las vibraciones inducidas por el accionamiento. Para ello se utilizaron Cojinetes con brida iglidur® W300. Los Cojinetes con brida iglidur® W300 adicionales garantizan un juego cero con un espacio de montaje reducido en el extremo móvil de la cabeza del rotor.
Yorck Rackow, Rotrob, Berlín
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h