Cambiar idioma :

Con los nuevos retenes radiales de polímero iglidur de acoplamiento a presión, puede proteger los puntos de apoyo de forma sencilla y económica contra la suciedad y el polvo. Disponible en 20, 30 y 40 mm o como producto personalizado.
Estructura sencilla de una sola pieza para proteger contra la entrada de suciedad
Económico gracias al polímero de bajo coste
Probado en el banco de ensayo de suciedad del laboratorio de pruebas de igus.




También se puede utilizar un sello de fieltro para evitar que la suciedad y el polvo penetren en el punto de cojinete. De este modo, el eje cilíndrico y el inserto metálico están protegidos contra el desgaste y los fallos prematuros.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h