Cambiar idioma :

El nuevo material iglidur A351 es ideal para su uso en aplicaciones con contacto con alimentos que funcionan a altas temperaturas en entornos corrosivos.
Resistente al desgaste y a los medios a altas temperaturas
Hasta 75% más económico que las alternativas basadas en PEEK, con una vida útil hasta tres veces más larga.
Probado en el laboratorio tribo de igus® (desgaste por rotación: 0,3m/s, 2MPa, 304 SS; A351: 11,52μm/km, PEEK: 41,2μm/km).
En vista del debate actual sobre la prohibición del PTFE o PFAS, hemos reunido aquí toda la información importante sobre nuestros insertos metálicos. Además, encontrará una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE o que han sido sometidos a pruebas de detección de PFAS considerados críticos o perjudiciales para la salud.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h