Cambiar idioma :

La alternativa sin PTFE al material estándar iglidur A181 probado para contacto con alimentos ofrece el mismo rendimiento a casi el mismo precio.
100% comparable o mejor rendimiento que iglidur A181 - sin PTFE
Precio sólo 10% superior en comparación con iglidur A181
Probado en el tribo laboratorio de igus (desgaste por rotación: 0,3 m/s, 2 MPa, 304 SS; A181PF: 0,57μm/km, A181: 4,6μm/km).

Dr. Orth, ¿cómo valora la situación actual de la normativa sobre PFAS?
"La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) sigue trabajando en la evaluación de la propuesta de restricción de PFAS. Los dictámenes científicos finales de los comités responsables se esperan para 2026. Por tanto, la Comisión Europea no tomará una decisión hasta 2027 como muy pronto. En 2025, la propuesta original ya se ha ampliado y completado con otros ámbitos de aplicación, lo que demuestra que el debate normativo se ha ampliado." [cirs-ck.com] [echa. europa.eu]
¿Por qué decidió igus desarrollar un material sin PTFE, especialmente para el contacto con alimentos?
"Nuestros clientes del sector de la tecnología alimentaria necesitan materiales seguros para largos períodos desde el punto de vista normativo. El PTFE pertenece a la familia de las PFAS y, por tanto, se encuentra automáticamente en el centro del debate actual. Independientemente de cómo sean las normas definitivas, queremos ofrecer a nuestros clientes soluciones que no se vean afectadas por posibles restricciones futuras. Los materiales en contacto con alimentos están sujetos a normas de limpieza e higiene especialmente estrictas. Un material sin PTFE proporciona un punto de partida claro y fiable desde el principio."

El Dr. Magnus Orth y la desarrolladora de materiales, Lena Arnold, en el laboratorio de pruebas de igus.
¿Cuáles fueron los retos técnicos para desarrollar un material de inserto metálico sin PTFE?
"Tradicionalmente, el PTFE cumple una función importante cuando se trata de un bajo coeficiente de fricción y buenas especificaciones de funcionamiento en seco. Desarrollar una alternativa que funcione sin PTFE supuso reajustar por completo las especificaciones tribológicas. Para aplicaciones en contacto con alimentos, existen requisitos adicionales: resistencia a la limpieza y a los medios, baja migración, fuertes especificaciones mecánicas. Probamos muchas combinaciones de materiales hasta encontrar una solución que cumpliera con fiabilidad todos estos puntos. Así pues, el nuevo material se basa en una combinación de lubricantes sólidos alternativos y una matriz polimérica optimizada, que juntos dan como resultado un perfil general robusto y apto para uso alimentario."
¿Qué ventajas ofrece el nuevo material a los usuarios de la industria alimentaria?
"En primer lugar, ofrece seguridad de planificación, sobre todo a la vista de la actual normativa sobre PFAS. Los clientes pueden estar seguros de que el material seguirá siendo totalmente utilizable independientemente del modelo futuro. Desde el punto de vista técnico, impresiona por sus buenas propiedades de funcionamiento en seco, su alta resistencia al desgaste y su resistencia a los procesos de limpieza y desinfección. Esto la hace compatible con aplicaciones típicas en la producción de alimentos, donde la fiabilidad, la higiene y los intervalos de mantenimiento cortos son importantes."

¿Cómo se presenta el futuro desarrollo de igus?
"El nuevo material es un paso importante, pero no el último. Ya estamos desarrollando otros materiales sin PTFE para aplicaciones con cargas más elevadas, temperaturas más altas o medios abrasivos. El objetivo es ofrecer a nuestros clientes una amplia cartera de materiales de insertos metálicos modernos, sin PFAS y conformes a largos períodos tanto desde el punto de vista técnico como normativo."
En vista del debate actual sobre la prohibición del PTFE o PFAS, hemos reunido aquí toda la información importante sobre nuestros insertos metálicos. Además, encontrará una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE o que han sido sometidos a pruebas de detección de PFAS considerados críticos o perjudiciales para la salud.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h