igus® Prueba de tracción

Montaje de ensayo con sistema de sujeción Chainfix en una máquina de tracción.
Ensayo de tracción con dos pinzas negras en una tabla de madera.
Un clip sujeta dos cables a un soporte.
Ensayo de tracción con tres eslabones de cadena fijados y valores de carga marcados.

Pruebas de resistencia a la tracción con chainflex®® -cable

Prueba de resistencia a la tracción del peine de cadena con brida igus®®

igus® Prueba comparativa de tres alivios de tensión diferentes - Conclusión: La resistencia a la tracción de la abrazadera chainfix igus®® es más de tres veces superior a la de los alivios de tensión disponibles en el mercado.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos