Cadenas portacables e-spool®: versiones standard y HD

Carrete e-spool de igus para suministro de energía, datos y aire.
  • Suministro de energía variable - guiado de todos los medios en un solo sistema
  • Uso variable - suministro de energía posible en todas las direcciones
  • Rentable - la twisterband permite el movimiento giratorio
  • Ahorro de espacio - cadena portacables enrollada en la posición inicial, los caminos permanecen libres
  • Sin tensión en el cable
  • Posibilidad de añadir y sustituir cables posteriormente
  • Premio iF al diseño de productos 2013

Datos técnicos

Velocidad v Máx. 1 m/s
Aceleración a Máx. 1 m/s²
Velocidad lateral Máx. 1 m/s
Aceleración lateralMáx. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Rangos de temperatura0 - 70 °C / HD opciones: 0 - 80 °C
Peso de llenado verticalmáx. 1 kg/m

e-spool® Standard - variante con una twisterband

Referencia Longitud [mm]Peso [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 700038
SP1.850.14000.03.R.0 1400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 700038
SP1.850.14000.03.L.0 1400048

e-spool® Estándar - variante con dos cintas twister

Referencia Longitud [mm]Peso [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7.000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07.00045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool® HD - variante con una twisterband

Referencia Longitud [mm]Peso [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7.00056.5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool® HD - variante con dos cintas twister

Referencia Longitud [mm]Peso [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7.00064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Normas de llenado para el e-spool®

Instrucciones de montaje

Instrucciones de documentación y montaje del sistema igus e-spool.

Documentación - Instrucciones de montaje

Realizado en la práctica

Bobinadora móvil

Sistema e-spool con cinta de cadena portacables enrollada en el centro y dos guías laterales.

Aplicaciones del e-spool

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos