Cambiar idioma :

altura interior Hi: 56 mm
anchura interior Bi: 112 - 262 mm
radio de curvatura R: 135 - 500 mm
Para el autodeslizador E4.1AG hay disponibles elementos de guía sencillos para una rápida instalación en el suelo. Las guías de suelo excéntricas (1) se fijan al suelo cada 2 metros. El deslizador (2) fijado al extremo móvil enhebra la cadena portacables y la mantiene segura sobre la pista.
Referencia Guía de suelo (1)
Para cadena portacables serie®
AG.380.BF
universal
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Deslizador (2)
Para cadena portacables serie®
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h