Cambiar idioma :

Con el autodeslizador E2/000AG pueden eliminarse los carriles guía que interfieren en las aplicaciones con grandes distancias de desplazamiento. Las mayores superficies de deslizamiento de la barra transversal del carro garantizan una vida útil aún mayor del sistema. Una aleta deslizante acoplable garantiza el enhebrado seguro de la cadena portacables durante los primeros metros de recorrido. Las guías de suelo excéntricas por adelantamiento se fijan al suelo cada 2 metros. Recorridos de hasta 60 m sin carril guía a velocidades de hasta 2,0 m/s y tiempos de instalación rápidos para recorridos largos.
(1) Desplazamiento suave: desplazamiento compensado de los carriles superior e inferior
(2) Seguro en la vía: la aleta deslizante con clip enhebra la cadena portacables
(3) Práctico: guía de suelo transitable
(4) Guiado seguro: barra transversal autodeslizante en forma de peine
(5) Universal: soporte de montaje con descarga de tracción
Cadena portacables de dos piezas®, se puede abrir en el radio interior
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h