Cambiar idioma :

Para aplicaciones de suspensión vertical en las que no es posible el guiado mediante un carril guía por razones de espacio. Los imanes sujetan la cadena portacables en la dirección especificada y "la fija" a la pared metálica. La cadena portacables magsnap también es muy adecuada para movimientos circulares verticales (radio de curvatura inverso), ya que los imanes sujetan el radio exterior de la cadena portacables en el carril guía de radio de curvatura inverso "" y la cadena portacables se puede desplazar con seguridad y suavidad.
Campos de aplicación típicos: Aplicaciones suspendidas, como: Transelevadores, ascensores, aparcamientos automáticos y aplicaciones verticales con movimientos circulares (radio de curvatura inverso).
| Referencia | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|
| EM.E2i.15 | 4,5 | 30 |
El magsnap está disponible para muchas cadenas portacables igus®. Cadenas portacables como la E6.29, la E4.32, la 2600, la B17 y muchas más ya han sido equipadas con magsnaps.

La serie de cadenas portacables E2.15 de la familia de microcadenas portacables E2.1 es una cadena portacables muy pequeña, de una y dos piezas, con un peso reducido, por lo que resulta ideal para aplicaciones muy dinámicas. La microcadena portacables E2.1® es ideal para los espacios de instalación más reducidos y también ofrece un robusto sistema de tope para una longitud no soportada hasta un 25 % mayor y cargas adicionales un 100 % superiores.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h