Apto para largos recorridos en salas blancas

Cadenas portacables C6 con sistema de guiado para salas blancas

Sistema de guiado de larga distancia cleanroom C6 con soportes.

Solución innovadora para salas blancas con recorridos de hasta 30m

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Solución al reto de "largos recorridos en salas blancas"

Fabricación de semiconductores en una sala limpia con equipos automatizados y tecnología de transporte.

Transporte automatizado de obleas en salas blancas

  • Resistente a la abrasión y certificado ISO por Fraunhofer IPA
  • Fiable en largos recorridos
  • Modular y de bajo mantenimiento - ideal para su uso en entornos de salas blancas altamente automatizadas

Serie de cadenas portacables C6 para aplicaciones en salas blancas

Máxima compatibilidad con salas blancas, apenas sin abrasión, alta estabilidad

Mejora la tecnología:
  • Diseño optimizado sin abrasión medible
  • Para aplicaciones en salas blancas ISO clase 1
  • Gran estabilidad gracias a un sistema de tope
  • Funcionamiento suave gracias al elemento amortiguador
  • Piezas laterales hechas de material ESD para evitar la carga estática

Esto también podría interesarle

igus e-chain con cables multiconductores y un eslabón abierto.

Tienda de cadenas portacables

e-Chains y configurador para guiado de energía listo para conectar en la herramienta online.

Configurador de cadenas portacables

Cadena portacables de igus como símbolo de reciclaje con el texto «the chainge».

Reciclaje de cadenas portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos