Cambiar idioma :
Mayor anchura interior, menor anchura exterior
La nueva E2C.10L en el diseño E2.1 ofrece más espacio interior con una anchura exterior reducida. La cadena se fabrica de serie con el material reciclado igumid® CG y está disponible en anchuras interiores de 6 y 10 mm. Otras anchuras bajo pedido.
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E2C.10L | 10 | 12 | 6 - 10 | 10 - 14 | 018 - 038 |
La gama de productos fabricados con material CG sigue creciendo. Constantemente se prueban nuevas piezas en el laboratorio y se comprueba su idoneidad para que podamos ofrecer a los clientes el cálculo de vida útil y la fiabilidad que esperan de nosotros. Esa es la calidad de igus®.
Las microcadenas E2 son cadenas portacables muy pequeñas y ligeras, de una o dos piezas, por lo que resultan ideales para aplicaciones muy dinámicas. Las microcadenas E2 son resistentes y están disponibles en muchos diseños.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h