Cambiar idioma :

¿En qué se diferencia la longitud no soportada de las Cadenas Portacables igus®® series E2.15 y 08 bajo carga?
Para responder a esta pregunta, ambas Cadenas Portacables® fueron sometidas a una carga de 1 kg por metro en el laboratorio de igus®.
**El resultado:** Bajo la misma carga y con una longitud sin soporte idéntica, la Cadena Portacables® serie E2.15 tiene alrededor de un 80% menos de pandeo que la Cadena Portacables® serie 08 (E2.15 = 4 mm de pandeo; serie 08 = 21 mm de pandeo).
Con la cadena portacables® E2.15, más estable, se pueden realizar aplicaciones muy dinámicas con más carga que con la cadena portacables® 08.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h