Cambiar idioma :

La twisterchain autosoportada establece nuevos estándares para el suministro de energía limpia, segura y eficiente en robótica. Su diseño autosoportado hace los carriles de guiado innecesarios, reduciendo el esfuerzo de instalación, la complejidad y los costes, a la vez que aumenta el orden y la fiabilidad.
Con una capacidad de giro de hasta 600° y un concepto de servicio que permite acceder a los cables en cuestión de segundos, la twisterchain autosoportada garantiza el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo.
Ángulo de rotación de hasta 600° Máxima libertad de movimiento para ejes giratorios robóticos ampliados
No es necesario un carril de guiado
El sistema autosoportado reduce costes, ahorra espacio y simplifica la construcción y el montaje
Cadena accesible por el radio interior, lo que facilita la introducción de los cables
Estantes para separar los cables o mangueras
Completamente sin apoyo con un ángulo de rotación de hasta 600°
Ya no es necesario un sistema de carril complejo, pesado y normalmente caro para guiar la cadena portacables
Recicle su cadena portacables al final de su ciclo de vida con el programa de reciclaje Chainge de igus.
Independientemente del fabricante: igus.eu/chainge
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h