Cambiar idioma :

La nueva cadena portacables TRE.85.135.0.C es una ampliación de la serie TRE existente. El nuevo principio de conexión adaptado de la conexión con orificio para pernos abre posibilidades completamente nuevas en el campo del suministro de energía multidimensional. La cadena portacables de dos cámaras es idéntica a la conocida versión TRE.85.135.0.B en lo que respecta a su superficie interior efectiva y sus contornos exteriores. Esto significa que esta cadena portacables es 100% compatible con todas las fijaciones existentes en la gama triflex® R de ancho nominal 85. Sin embargo, la novedad de la cadena portacables TRE.85.135.0.C es el principio de conexión de la unión atornillada. Este principio de conexión ya se utiliza con éxito desde hace años en la cadena portacables de la serie® R de triflex de tamaño 125 y en la cadena portacables TRE.100.145.0.C. La ventaja de este principio de conexión es que absorbe fuerzas de tracción aún mayores y permite un montaje y desmontaje más fácil y rápido.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h