Cambiar idioma :
Seguro que todo el mundo ha oído alguna vez el término "cable de alta tensión", pero ¿qué ocurre con un cable de media tensión? ¿Qué es exactamente, dónde se utiliza y cuáles son sus particularidades?
En electrotecnia, se habla de media tensión cuando la tensión eléctrica está comprendida entre 1.000 V (1kV ) y 30.000 V (30kV). Dependiendo de la norma técnica o del país, este rango de tensión puede variar ligeramente, ya que el término "media tensión" no está claramente definido en todas partes.

En nuestra red eléctrica, las redes de media tensión sirven para suministrar energía eléctrica a una región. Las redes de media tensión no se utilizan para el intercambio suprarregional de electricidad. Son los niveles de tensión entre la red de alta tensión y la instalación del edificio. Los grandes clientes de electricidad, como las empresas industriales, los hospitales, las grandes piscinas y las grandes torres de radiodifusión, suelen tener sus propias conexiones de media tensión con un centro de transformación propio. Para las fuentes de alimentación ferroviarias con una tensión de alimentación de tracción entre 15kV y 25kV, la tensión también se denomina media tensión.
Los grandes sistemas, como las grúas o las unidades transportadoras, también requieren cables de media tensión para el suministro eléctrico. Esto se debe al aumento de la demanda de energía. Aumentas la tensión para transportar una corriente menor con el mismo cable. Esto permite reducir la sección nominal del conductor. Sin embargo, a diferencia de la red de cables de la instalación fija, estas aplicaciones requieren piezas móviles a las que suministrar energía eléctrica. Para ello se necesitan cables que permitan realizar largas carreras con una dinámica cada vez mayor. Por lo tanto, los cables de media tensión de estas aplicaciones deben estar diseñados para un movimiento permanente.
Precisamente para estas aplicaciones, igus ha desarrollado el cable de media tensión CFCRANE. Es compatible con tensiones de hasta 6/10KV y puede alcanzar carreras de 400 metros y más. Gracias a los materiales empleados, la CFCRANE puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Como todos los cables de igus, el CFCRANE ha sido sometido a pruebas en nuestro laboratorio de pruebas interno. Con un radio de curvatura de hasta 10xd, se ha demostrado la durabilidad del cable, por lo que tiene una vida útil garantizada de cuatro años.


La CFCRANE tiene un revestimiento exterior hecho de "igupren", un material a base de caucho desarrollado internamente. El modelo con igupren se ha utilizado con éxito durante décadas. El material es muy resistente a la abrasión, por lo que resulta ideal para las cadenas portacables. Es retardante de llama, no contiene silicona y garantiza que el cable tenga una resistencia prácticamente ilimitada al aceite.
| Carreras dobles | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | V máx. [m/s] | V máx. [m/s] | A. máx. | Recorrido | R mín. [Faktor x d] | R mín. [Faktor x d] | R mín. [Faktor x d] |
| de/a [°C] | Autosoportada | Deslizamiento | [m/s²] | [m] | |||
| -20 / -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| -10 / +70 | 10 | 6 | 50 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| 70 / 80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h