CF6

Siete reglas para un cable para cadena portacables duradero

Primera razón: Elemento central de alta resistencia a la tracción

Elemento central resistente a la tracción
  • Relleno de la cavidad en el centro
  • Absorción de las fuerzas en el cable durante el movimiento

Segunda razón: Hebras de cobre

Filamentos de cobre
  • Transmisión permanente de la corriente eléctrica
  • Combinación perfecta del diámetro de los filamentos trenzados, número de hilos y longitud de paso óptima

Tercera razón: Aislamiento del núcleo

Aislamiento del conductor
  • Aislamiento fiable y duradero entre los núcleos
  • Material especialmente resistente a la abrasión - PVC, TPE & XLPE

Cuarta razón: Núcleos enrollados en haces

Agrupación
  • Pasos de cableado extremadamente cortos en el trenzado
  • Conductores agrupados en haces a partir de 12  conductores para compensar de forma óptima las fuerzas de compresión y tracción

Quinta razón: Revestimiento interior

Agrupación
  • Extrusión a alta presión
  • Guiado de la estructura trenzada en dirección longitudinal
  • Base de la apantallamiento

Sexta razón: Apantallamiento

Apantallado
  • Alta protección de compatibilidad electromagnética
  • Cobertura extremadamente alta
  • Ángulo de trenzado plano que garantiza la movilidad de los hilos del apantallamiento

Séptima razón: Revestimiento exterior

Revestimiento exterior
  • Protección contra influencias ambientales como aceite, radiación UV y suciedad
  • Materiales altamente resistentes a la abrasión para unas buenas propiedades permanentes de la cadena energética - PVC, PUR & TPE

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos