Actuaciones seguras garantizadas: gama de productos especiales para teatros y escenarios

Tres cables chainflex con distintos interiores sobre un escenario.
  • Un cable Ethernet en CAT6 (CFSPECIAL.381.049)
  • Un cable Ethernet en CAT7 (CFSPECIAL.381.052), que garantizan un control fiable de la luz y el sonido, así como una transmisión de datos segura.
  • Un cable de dos canales (CFSPECIAL.381.037) para aplicaciones de micrófono como nuestra e-spool microphone o aplicaciones de control DMX.

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica


Características técnicas

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²] Diámetro exterior [mm²]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CFSPECIAL.381.0372x(2x0,25)C11,529124
CFSPECIAL.381.049(4x(2x0,15))C7,53171
CFSPECIAL.381.0524x(2x0,15)C10,081139

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos