Cambiar idioma :

Cables para servos y sistemas de medición: Ampliación para accionamientos Siemens S200
Nuevas secciones de cable para cables PUR de PVC & para la tecnología de accionamientos. Nuestros cables para sistemas de medición y servocables ya son compatibles con más de 40 fabricantes de accionamientos.
Gracias a la ampliación de nuestra cartera, las series de cables CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D y CF211.D también son idóneas para los accionamientos Siemens S200. Disponibles por metros y como cables armados con conectores.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm²] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0,75+(2x0,34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h