Cables flexibles con revestimiento exterior de PVC... ideales para entornos secos

Tres cables de accionamiento para entornos secos, mostrados con referencia a HMI 2024.
Cables de accionamiento con revestimiento exterior de PVC

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica


Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²] Diámetro exterior [mm²]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF220.UL.H402.15.04((4G1.5+(2x0,75)+(4xAWG24)C)C13147236
CF886.07.04(4G0,75)C7,54680
CF210.UL.07.04(4G0,75)C7,54778

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos