De la cadena portacables directamente a la bandeja portacables... cables de motor y de control UL

Cable de control CF150.UL para HMI 2024 con marca UL Listed y conectores.
Cables flexibles de motor y control con certificación UL

De la cadena portacables directamente a la bandeja de cables...Motor y cable de control listados

Mejora tecnológica

Reducción de costes

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Datos técnicos

ReferenciaNúmero de conductores y sección nominal del conductor [mm²]Diámetro exterior [mm]Índice del cobre [kg/km]Peso [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4,0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1,5)C11,089175

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos