Cambiar idioma :

Nueva sección transversal sin conductor PE para la serie de cables de motor de alta gama CF38
Los cables de motor sin conductor de protección de tierra (PE) se utilizan a menudo cuando el conductor de protección de tierra debe instalarse por otros medios. igus® ofrece ahora la serie CF38.O.PE para poder ofrecer una solución a la cadena energética que cumpla estos requisitos eléctricos del mercado.
Los cables de alta gama libres de halógenos de la serie CF38 tienen una cubierta de material TPE, que los hace extremadamente resistentes a cargas mecánicas como pequeños radios en la cadena portacables y a influencias externas como temperaturas extremadamente bajas de hasta -35° C. Con este nuevo producto, no sólo ampliamos la familia CF38, sino que también sustituimos el modelo descatalogado CF35.UL. Esto significa que los productos predecesores pueden sustituirse por completo sin ningún problema. El nuevo cable de motor de gama alta CF38.O.PE con cubierta exterior de TPE cuenta con homologación UL y una vida útil prolongada garantizada de +25 %.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
| CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h