Cambiar idioma :

chainflex® CF33.UL - Único cable de alimentación de motor flexible con certificación UL para su uso en la cadena portacables® y en la bandeja portacables.
El CF33.UL cuenta con la certificación UL y es, por tanto, el primer cable de motor de su clase para uso en movimiento permanente en la cadena portacables y para la bandeja de cables. La ventaja para el cliente es que el cable puede tenderse simplemente a lo largo de la bandeja/carril portacables después de la cadena portacables, sin ningún punto de conexión entre la cadena y la bandeja portacables. Este cable de motor también añade un cable de motor de PVC apantallado a la gama chainflex®.
| Referencia | Número de conductores y sección nominal del conductor [mm²] | Diámetro exterior [mm] | Índice del cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF33.UL.15.04 | (4G1,5)C | 12,5 | 99 | 214 |
| CF33.UL.25.04 | (4G2,5)C | 14,0 | 144 | 279 |
| CF33.UL.40.04 | (4G4,0)C | 16,5 | 211 | 391 |
| CF33.UL.60.04 | (4G6.0)C | 20,0 | 320 | 605 |
| CF33.UL.100.04 | (4G10)C | 24,0 | 500 | 870 |
| CF33.UL.160.04 | (4G16)C | 28,0 | 781 | 1276 |
| CF33.UL.250.04 | (4G25)C | 32,0 | 1173 | 1783 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h