Cambiar idioma :


Nuevo 2022
La primera cadena energética fabricada con material reciclado

Nuevo 2022
Adaptador reciclado para láminas de rodamientos lineales

¿Se perdió la última feria de envases? Tenemos la solución.
Visite en línea nuestro stand ferial para temas de envasado en Colonia.
O [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Estamos trabajando intensamente en temas de transformación digital. Nuestro plástico inteligente -es decir, nuestros productos en combinación con sensores inteligentes que permiten, por ejemplo, la monitorización del estado o el mantenimiento predictivo- ha recibido una tienda online completamente nueva. Y numerosas funciones como el cuadro de mandos, la visualización de informes de estado o el resumen de alarmas y mensajes se han combinado en un nuevo portal de clientes de smart plastic.

Nuevo 2022
Condition Monitoring para sistemas de datos y medición & cable bus

Nuevo 2022
Reductor cónico compacto y modular

Nuevo 2022
Motores eléctricos con cierre de eje

Nuevo 2022
Robot de brazo articulado con monitorización de estado integrada

Nuevo 2022
Robot de pórtico XXL para aplicaciones de paletizado

Nuevo 2022
robot delta ahora también como cinemática de 2 ejes

Nuevo 2022
Equipo de resistencia en una nueva talla

Reductor modular para conexión a unidades lineales
drygear Apiro
Control inteligente del estado de las guías lineales
Gracias a los lubricantes sólidos incorporados, nuestros productos de rodamientos están completamente libres de lubricantes. Esto elimina la necesidad de lubricación con agua y ahorra recursos. La ausencia de lubricantes también los cualifica para el contacto directo e indirecto con alimentos. Obtenga más información sobre nuestros productos de diseño higiénico aquí.


Nuevo 2022
Cojinete de inserción esférico para ejes en pulgadas apto para alimentos

Nuevo 2022
Nuevo y favorable material para casquillos esféricos iglidur estándar® A181

Nuevo 2022
Tapas para cojinetes de brida con insertos de cojinete

cadena energética de diseño higiénico - conforme a la FDA y sin fricción
Cadena portacables TH3
Eje de correa dentada de acero inoxidable conforme a la FDA

filamento resistente a la abrasión para componentes aptos para alimentos
iglidur i151-PF
Cabezas articuladas metálicas para la industria alimentaria

Barras redondas conformes con la FDA para rodillos de cuchillas a medida

Virtualmente con nosotros
Deje que nuestros expertos del sector le guíen y asesoren en nuestro stand ferial físico-virtual de 400 m².

Con usted in situ
Acudimos a usted con nuestro stand pop-up móvil para ferias. En nuestro equipaje: los productos adecuados para su aplicación, para tocarlos y sentirlos.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h