MODELO DESCATALOGADO
Disponible con recargo de precio y un plazo de entrega mayor.
Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables serie 2700. Ofrece una sujeción segura de los travesaños, un sistema de apertura mejorado, longitudes autosoportadas más largas y las mismas dimensiones.
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión.
Cadena portacables serie 2700
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Series 27 - cadena portacables con sistema de apertura en el radio exterior
1. Pins largos - Larga vida útil
2. Espacio interior ahorrador de cables
3. Resistente a la suciedad
4. Relación favorables entre dimensiones interiores/exteriores
5. peine integrable
6. Topes dobles
7. Series 27i (apertura a presión en el interior), 27 (sistema de apertura en el radio exterior)
Anchuras interiores disponibles Bi: 50 a 200 mm
Radios de curvatura disponibles R: 63 a 250 mm
Paso: 56 mm por eslabón = 18 eslabones/m