Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
¡NOVEDAD! Certificado de garantía de 36 meses con información sobre la vida útil.
El calculador de vida útil es una herramienta para las cadenas portacables de igus®. La vida útil del sistema energético se calcula introduciendo el peso de llenado, el recorrido, la velocidad y la aceleración. También existe la opción de indicar la presencia de influencias externas como suciedad o impactos y especificar la temperatura ambiente.
La vida útil estimada se indica en carreras dobles y kilómetros.
Al hacer clic en "Página en el catálogo de la serie escogida", obtendrá más información y podrá realizar una consulta sobre la cadena portacables o hacer el pedido directamente.
El cálculo de vida útil solo está disponible para determinadas cadenas portacables, pero se amplía continuamente.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h