Para nuevos diseños se recomienda el uso de la cadena portacables de la serie E4.42 .
En caso de cualquier duda, póngase en contacto con igus®. Gracias por su comprensión. Cadena portacables serie E4.42
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 380 - cadena portacables con travesaños en todos los eslabones
1. Travesaños extraíbles tanto por la izquierda como por la derecha
2. Topes con freno para la reducción del ruido
3. Pueden combinarse diseños abiertos y cerrados
4. Tapa del Tubo portacables basculante y desmontable
5. Distribución interior modular
6. Superficies deslizantes optimizadas - almohadillas de desgaste laterales
7.. Travesaños anchos de plástico que no dañan los cables
8. Es posible integrar un peine para alivio de tensión en el terminal
9. Terminales KMA con opción de fijación por cualquier lado
10. Disponibilidad de terminales rígidos y oscilantes
11. Versión disponible con un radio de curvatura inverso (RBR)
E4/00-NC = cadena portacables disponible también sin pretensión
disponible anchura interior Bi: 50 hasta 400 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 75 hasta 350 mm
Paso: 67 mm / eslabón = 15 eslabones/m