Los cables y los sistemas de suministro de energía demuestran su eficacia en una máquina de moldeo por inyección de alta velocidad

Hekuma apuesta desde hace más de 10 años por el cable de mando chainflex® y la cadena portacables E6

Perfil

  • Qué se necesitaba: cable de control chainflex® CF9, cadena portacables serie E6
  • Requisitos: El robot de extracción alcanza velocidades extremas, el tiempo de extracción de las piezas moldeadas por inyección es inferior a un segundo. En sólo unos meses, ya se han conseguido varios millones de carreras dobles a aceleraciones muy altas de hasta 10 g.
  • Industria: Máquinas para plásticos, máquinas de moldeo por inyección
  • Éxito para el cliente: El cable de control CF9 con radio de curvatura estrecho se mantuvo estable durante años gracias al trenzado en haz, incluso bajo las mayores tensiones de flexión y una elevada dinámica. La cubierta de TPE resistente a la abrasión garantiza muy buenas propiedades de abrasión. La cadena portacables E6 también soporta de forma fiable la alta dinámica sin fallos.
Máquina de moldeo por inyección de Hekuma

Problema

Solución

"Llevamos unos diez años utilizando cables del programa chainflex® de igus®. Nuestro cable estándar interno es la serie CF9 con sección transversal de 0,25 a 0,34 mm2 como cable INI. Hemos tenido muy buenas experiencias con esto."

Holger Weber

Diseñador eléctrico, Hekuma GmbH

chainflex CF9 para robot de extracción
chainflex CF9

Productos utilizados

chainflex CF9

Cable de control CF9

  • 4 años de garantía
  • Encuentre siempre el cable más barato con garantía de funcionamiento con la comprobación de precios
Más información
Cadena portacables de rodillos 5050RHD

Cadena portacables serie E6

  • Gran estabilidad y larga vida útil
  • Para cargas adicionales elevadas en trayectos largos
Más información

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos