Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 2480AG "clásico": tubo portacables, sistema de apertura a presión en el radio interior
Esta serie cuenta con «glide shoes», unos elementos deslizantes hechos de plástico montados en los laterales cada 1 o 2 m. Su función es parecida a la de las orzas de los veleros. Para evitar la deriva, las orzas pivotan hacia arriba al entrar en contacto con tierra firme y permiten proseguir con la ruta. En la cadena portacables AUTOGLIDE, estos elementos deslizantes suben y bajan en función de su posición en el ramal inferior o superior. Garantizan un guiado lateral preciso y un deslizamiento suave de la cadena portacables.
Están montados cada 20 eslabones partiendo del terminal fijo de la cadena portacables. Eslabón montado.
Punto de avance = fin de carrera
Longitud de la cadena = S + K
Número de «glide shoes»
= (longitud de la cadena [m] - 4 m)/0,92 m
Nota: La anchura exterior de la cadena aumenta 31 mm al utilizar «glide shoes»