Pórticos de un eje

Portal lineal con dos carriles y módulo de elevación vertical.

Con longitud de carrera personalizada bajo pedido

  • Para cargas de hasta 2,5 kg
  • Para requisitos de precisión de hasta aprox. 0,2 mm
  • Para velocidades de hasta máx. 1m/s

robots lineales igus en la aplicación

Un sistema robótico lineal automatiza las tareas de investigación

Eje lineal Flysorter con sistema de transporte y agarre para automatización de laboratorio.

Robot lineal espacial para un sistema de limpieza sin mantenimiento

Trineo con cadena portacables y cables en un eje de máquina.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos