Aplicaciones autosoportadas para recorridos cortos

¿Qué se entiende por longitud autosoportada?

Cadenas portacables autosoportadas
Consejos sobre la longitud autosoportada

10 consejos para una cadena portacables duradera en aplicaciones autosoportadas

  • Recorrido máximo con una longitud mínima
  • Aceleración, velocidad de desplazamiento y frecuencia
  • Espacio libre dentro de la cadena portacables
  • Accesorios
  1. Longitud autosoportada sin pandeo:
    La cadena portacables está pretensada o es recta.
  2. Longitud autosoportada con pandeo:
    La cadena portacables tiene un pandeo de más de la mitad de la altura de la cadena.
  3. Pandeo crítico:
    El pandeo es superior al valor admisible para FLB. Debe evitarse cualquier instalación que provoque un pandeo crítico.
Cadenas portacables autosoportadas

Verifique los valores estándar de las longitudes autosoportadas utilizando el diagrama de carga

Longitud autosoportada
Longitud autosoportada
Eje Y Eje X S
Peso de llenado [kg/m]Longitud autosoportada [m]Recorrido [m]
1,52,04,0

¿Qué debo hacer si la longitud autosoportada es insuficiente?

  • Elegir una cadena portacables más robusta
  • Añadir un soporte en la zona autosoportada. Sin embargo, esta opción conlleva restricciones en términos de aceleración, velocidad y nivel de ruido. Las figuras siguientes ilustran tres posibles ejemplos. Contáctenos si está considerando esta opción
  • Utilizar una cadena multiband o acoplar dos cadenas. (Consúltenos)
  • Diseñar el recorrido como una aplicación deslizante
Cadenas portacables autosoportadas
Cadenas portacables autosoportadas
Cadenas portacables autosoportadas
Cadenas portacables autosoportadas
Cadenas portacables autosoportadas
Cadenas portacables autosoportadas

La influencia de la velocidad y la aceleración en la vida útil

FLGFLB
V máx.[m/s]203
V pico[m/s]50-
A. máx.[m/s2]2006
A pico [m/s2]784-
Tienda online de cadenas portacables
Cadenas portacables
Información sobre la cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos