Cables Profinet confeccionados, PUR, resistentes a la torsión, Conector A: Telegärtner M12 metálico; Conector B: Binder M12 con codificación D

CAT9661018 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.1.3.4
igus-icon-lieferzeitCAT9661018
(4x0,34)C