Cables confeccionados CAT5e, TPE, Conector A: Phoenix Contact RJ45; Conector B: Phoenix Contact RJ45

CAT9521010 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias extremas
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Retardante de llama
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCAT9521010
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos