Cables Profinet confeccionados, PUR, Conector A: M12 recto, 4 pines, con codificación D; Conector B: M12 recto, 4 pines, con codificación D, 3 m

CAT9461017 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9461017
(4x0,38)C