Cables Profinet confeccionados, PVC, resistentes al aceite, Conector A: Telegärtner RJ45 metálico; Conector B: Binder M12, codificación d

CAT9361008 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9361008
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos