Cables confeccionados CAT5e, PVC, Conector A: Hirose RJ45 en ángulo en «L» inferior, Conector B: Hirose RJ45 en ángulo en «L» superior

CAT9340380 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9340380
(4x(2x0,15))C
Straight