Cables confeccionados CAT5e, PVC, resistentes al aceite, Conector A: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel; Conector B: Yamaichi RJ45 con una carcasa M23 Hummel, híbrido

CAT9340200 product image
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
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9340200
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos