igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
- Revestimiento exterior: PVC
- Apantallamiento
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
- Retardante de llama
- Resistente a los rayos UV
- Clase chainflex®: 4.3.2.1
igus-icon-lieferzeitCAT9331005
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.