Cables Profinet confeccionados, iguPUR, Conector A: Phoenix Contact M12 codificado en x; Conector B: Phoenix Contact M12 codificado en x

CAT9261014 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261014
(4x0,34)C