Cables Profinet confeccionados, iguPUR, Conector A: Telegärtner RJ45 metálico; Conector B: Telegärtner RJ45 metálico

CAT9261005 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261005
(4x0,34)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos