Cables Profinet confeccionados, iguPUR, Conector A: Harting RJ45 Han 3A, Conector B: Harting RJ45 Han 3A

CAT9261002 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: iguPUR
  • Apantallamiento
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Resistente a los rayos UV
  • Clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9261002
(4x0,34)C