igus-icon-lupe
- Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
- Revestimiento exterior: PUR
- Apantallamiento
- Resistente a los refrigerantes
- Resistente a las muescas
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
- Retardante de llama
- Libre de PVC
- Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
- Resistente a los rayos UV
- Libre de halógenos
- Clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9240810
(4x(2x0,15))C
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.